MDF ON 60 O C 10 A 1.3

Numéro de série
1274616
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 280

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MDF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.89 MB)

MDF Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.42 MB)

MDF Filtre pression
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

MDF Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0.67 MB)