FMND BN/HC 160 LDE 10 LZ 1.2 /-DB

Numéro de série
1273318
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
Autres caractéristiques DB=VA selon Mercedes-Benz
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement LZ=optique/électrique
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 210

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange FR

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(1.34 MB)

FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(1.07 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.5 MB)