En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)