FLND W/HC 160 DDF 25 C 1.2 /-W-B7

Numéro de série
1272242
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
Autres caractéristiques W=Pour fluide HFA/HFC
Norme 0=sans
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 25
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.52 MB)