FLND BN/HC 250 DDF 10 C 1.2 /-B7

Numéro de série
1271827
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.52 MB)