RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

Numéro de série
1269437
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
Autres caractéristiques A5=Pression déclenchement VA 5 bar
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement LE=optique/électrique
Taille de raccordement 150
Type de raccordement Bride DIN
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange FR

(0.93 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange EN

(0.46 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution soudée
Prospectus produit FR

(0.42 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Prospectus produit EN

(0.48 MB)