En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | NR=Clapet anti-cavitation |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 15 |
Matériau filtrant | *MERCI DE SUPPRIMER* |
pmax [bar] | 10 |
Raccordement conduite d’aspiration | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)

RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)

RKM Filtre retour aspiration
Prospectus produit
FR
(1.13 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Prospectus produit
EN
(2.6 MB)