En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | DB=VA selon Mercedes-Benz |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | C=Commutation à clapet |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Taille de raccordement | 250 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

RFLD Filtre en ligne comm. (soudée)
Liste des pièces de rechange
FR
(1.86 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Liste des pièces de rechange
EN
(0.98 MB)

RFLD Filtre en ligne commutable Exécution soudée
Prospectus produit
FR
(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)