RFLD SN 1300 CAT 5 D 1.0 /-L24

Numéro de série
1267863
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 100
Type de raccordement Bride DIN, Bride SAE
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFLD Filtre en ligne comm. (soudée)
Liste des pièces de rechange FR

(1.86 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Liste des pièces de rechange EN

(0.98 MB)

RFLD Filtre en ligne commutable Exécution soudée
Prospectus produit FR

(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Prospectus produit EN

(0.79 MB)