MF P 80 AGC 10 A 0.0

Numéro de série
1266829
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 8