En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | A5=Pression déclenchement VA 5 bar, L220=Tension lampes 230V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | L=Commutation boisseau sphé. en L |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | W=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.35 MB)

DFDK Filtre pression commutable
Prospectus produit
FR
(1.2 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Prospectus produit
EN
(0.88 MB)