-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L110=Tension lampes 115V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | L=Commutation boisseau sphé. en L |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | W=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(2.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Filtre pression commutable
Prospectus produit
FR
(1.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Prospectus produit
EN
(0 MB)