En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | A2=Pression déclenchement VA 2 bar |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 100 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

LF-LFF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(0.81 MB)

LF-LFF Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Filtre en ligne pour flux d'huile réversible
Prospectus produit
FR
(0.31 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit
EN
(0.39 MB)