MF BN 160 AUE 10 F 2.0

Numéro de série
1263377
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Indicateur d’encrassement F=Pressostat (pression refoulement)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BN=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 8