En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques de l’élément | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Type d’élément | R - Éléments de retour |
Taille | 0240 |
Matériau filtrant de l’élément | ON=Optimicron-Basse pression |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Finesse de filtration | 20 |