En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Filtres flasquables latéralement
Prospectus produit
FR
(0.54 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Prospectus produit
EN
(0.45 MB)