-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 10 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFN Filtre retour en sommet de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.16 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.15 MB)
RFN Filtre retour en sommet de réservoir avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(0.44 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.38 MB)