DFDK ON 60 QLC 20 D 1.1 /-V-W-L24

Numéro de série
1261233
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V, W=Pour fluide HFA/HFC
Norme 0=sans
Commutation L=Commutation boisseau sphé. en L
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange FR

(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.35 MB)

DFDK Filtre pression commutable
Prospectus produit FR

(1.2 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0 MB)