DF ON 140 M A 10 C 1.0 /-B6

Numéro de série
1261022
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 250

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Filtres flasquables latéralement
Prospectus produit FR

(0.54 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Prospectus produit EN

(0.45 MB)