LF SN 660 I F 10 D 1.0 /-L110

Numéro de série
1260919
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
Autres caractéristiques L110=Tension lampes 115V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 100

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LF-LFF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.81 MB)

LF-LFF Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.8 MB)

LF/LFF Filtre en ligne pour flux d'huile réversible
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit EN

(0.39 MB)