-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V, SAK=Panier collecteur de souillures |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 100 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit
FR
(0.39 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)