ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Numéro de série
1252569
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
Autres caractéristiques RV=Soupape anti-retour
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints K=Carton
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 13
Type de raccordement Bride DIN
Finesse de filtration 3
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange FR

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange EN

(0.95 MB)