En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | RV=Soupape anti-retour |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | K=Carton |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | 13 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.95 MB)