En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | SAK=Panier collecteur de souillures |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 50 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit
FR
(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)