DFZ ON 60 Q C 10 D 1.0 /-L24

Numéro de série
1252278
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 315
bypass Aucune vanne by pass
Finesse de filtration 10.00
Température de -30
Température jusqu'à 100

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange FR

(0.31 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)

DFZ Filtre pression pour montage sandwich
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Prospectus produit EN

(0.23 MB)