RFL SN 1301 D P 5 D 1.0 /-L110-SAK

Numéro de série
1252232
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
Autres caractéristiques L110=Tension lampes 115V, SAK=Panier collecteur de souillures
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 100
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange FR

(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange EN

(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit EN

(0.32 MB)