DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6-SO184

Numéro de série
1252181
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFP Filtre pression pour mont. s. plaque
Liste des pièces de rechange FR

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Filtre pression pour montage sur plaque
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Prospectus produit EN

(0.65 MB)