RFL W/HC 1301 D R 25 LE 1.0 /-KB-SAK

Numéro de série
1252076
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
Autres caractéristiques SAK=Panier collecteur de souillures
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement LE=optique/électrique
Taille de raccordement 100
Type de raccordement Bride DIN
Finesse de filtration 25
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange FR

(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange EN

(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit EN

(0.32 MB)