DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V-1

Numéro de série
1251238
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
Autres caractéristiques 1=Barrette de commande gauche
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange FR

(0.31 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)

DFZ Filtre pression pour montage sandwich
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Prospectus produit EN

(0.23 MB)