RF SN 1300 V P 5 B 1.1

Numéro de série
1251107
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 100
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RF Filtre reotur
Liste des pièces de rechange FR

(1.44 MB)

RF Return Line Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.81 MB)

RF Filtre retour
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

RF Return Line Filter
Prospectus produit EN

(0.7 MB)