DFF BH/HC 660 T F 10 B 1.0

Numéro de série
1250774
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 420

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

DF/DFF Filtre pression et Filtre pressio
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit EN

(0.83 MB)