RFD SN 330 DAG 10 D 1.1 /-V-L24

Numéro de série
1250505
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 2 pouces
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFD Filtre retour commutable
Liste des pièces de rechange FR

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.01 MB)

RFD Filtre retour commutable
Prospectus produit FR

(1.06 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Prospectus produit EN

(0.5 MB)