RFD SN 660 VAN 5 B 1.1

Numéro de série
1250378
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 80
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFD Filtre retour commutable
Liste des pièces de rechange FR

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.01 MB)

RFD Filtre retour commutable
Prospectus produit FR

(1.06 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Prospectus produit EN

(0.5 MB)