En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L110=Tension lampes 115V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 420 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Filtre pression et Filtre pressio
Prospectus produit
FR
(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit
EN
(0.83 MB)