0110 R 100 W/HC /-B6

Numéro de série
1250109
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
Autres caractéristiques de l’élément 0=pas d’autres caractéristiques
Type d’élément R - Éléments de retour
Taille 0110
Matériau filtrant de l’élément W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Finesse de filtration 100