En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | C=Interrupteur électrique |
Taille de raccordement | 50 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

RF Filtre reotur
Liste des pièces de rechange
FR
(1.44 MB)

RF Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.81 MB)

RF Filtre retour
Prospectus produit
FR
(0.86 MB)

RF Return Line Filter
Prospectus produit
EN
(0.7 MB)