L - venttiilien ryhmitysjärjestelmät
Ryhmitysjärjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Järjestelmällä hallitaan pienen tilavuuden kulutuslaitteita ja painekuorman säilytystehtäviä - Erittäin joustava suunnittelussa ja kokoamisessa - Pienet mitat ja suuri tehotiheys - Vuototiiviys lyhyiden ja kestävien liitäntöjen ansiosta - Jatkeen lisääminen mahdollista lisäämällä moduuleja TEKNISET TIEDOT Virtausnopeus: jopa 12 l/min
Käyttöpaine: maks. 500 bar
Jännitteet: 24 ja 230 volttia
Suojausluokka: IP65 DIN EN 60034-5:n mukaan
Nestetyyppi: hydrauliöljy DIN 51524:n osa 1 ja 2 mukaan
Käyttönesteen lämpötila-alue: -20...80 C
Ympäristön lämpötila-alue: -20...+40 C
Viskositeettialue: 10–380 mm²/s suositeltu Suodatus: käyttönesteen maks. sallittu epäpuhtaus ISO 4406:n luokka 21/19/16:n mukaan Paino: 0,2–2,2 kg per yksittäinen moduuli
Paluuvirta: jopa maks. 15 l/min
Asennus: CO1-, DC1-, CA- ja HP-yksikköihin
Yksityiskohtaiset tiedot esitteessä 5.304.2
Tämän kategorian lataukset

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)