Pumppuyhdistelmät (SKPI)
Radiaalimäntäpumput (SKPI) yhdistettynä kiinnitettyyn ulkoiseen hammaspyöräpumppuun ovat erittäin kevyitä ja pienikokoisia kaksivaiheisia (matala/korkea paine) pumppuyksiköitä, joiden varret ovat onttoja. Uusi kolmen kokovaihtoehdon IEC-laippa mahdollistaa vain hyvin vähän tilaa vievän kiinnityksen sähkömoottoriin ilman kytkinkoppaa tai säiliön sisä- tai ulkoliitäntää. Pumppua on saatavilla sekä venttiilisarjan kanssa että ilman sitä integroidullapaineentasausventtiilillä (DVM)(700 bar) ja paineenrajoitinventtiilillä (DAM). Pumppu onkin monikäyttöisyytensä ja pienen kokonsa ansiosta lyömätön.
Käyttöpaine (matalapaine) | Enintään 250 bar |
Siirtymä (matalapaine) | 4,5–14,0 cm³/kierros |
Käyttöpaine (korkeapaine) | Enintään 700 bar |
Siirtymä (korkeapaine) | 0,47–2,71 cm³/kierros |
Nopeusalue | Enintään 2 000 rpm |
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Installation Manual SKPI with valve island
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.88 MB)

Installation Manual SKPI without valve island
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.9 MB)