Mikroksiaalimäntäpumput (AKP 30)

Mikroaksiaalimäntäpumput (AKP) ovat erittäin pienikokoisia aksiaaliyksikköjä, jotka ovat kokoonsa nähden erittäin tehokkaita. Ne tukevat monipuolisesti eri kierrosnopeuksia, ja ne ovat hyvin luotettavia haastavissakin olosuhteissa.

Enimmäiskäyttöpaine:300 bar
Siirtymä:0,012–0,016 cm³/kierros
Nopeusalue:100 – 5 000 rpm
Lue lisää Näytä vähemmän
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media