Mikroksiaalimäntäpumput (AKP 103/105)

Mikroaksiaalimäntäpumput (AKP) ovat erittäin pienikokoisia aksiaaliyksikköjä, jotka ovat kokoonsa nähden erittäin tehokkaita. Ne tukevat monipuolisesti eri pyörimisnopeuksia, ja ne ovat hyvin luotettavia haastavissakin olosuhteissa.

Enimmäiskäyttöpaine:500 bar
Siirtymä:0,1–0,3 cm³/kierros
Enimmäispyörimisnopeus:5 000 rpm
Lue lisää Näytä vähemmän
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Installation Manual AKP 103/105
Asennus/korjausohjeet EN

(0.15 MB)