Hybox

Hybox

Hybox – erittäin kompakti ja tehokas pieni yksikkö

  • Joustava venttiilijärjestelmä
  • Ohjauslohkoja voidaan lisätä helposti
  • Hydac ML -sarjan integrointi mahdollista
  • Säiliön koko: 20–400 l
  • Maks. paine: 350 bar
  • Maks. virtausnopeus: 1–60 l/min
  • Lyhyt toimitusaika: <3 päivää
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media