EcoPack

EcoPack

HYDACin uusi EcoPack on hydraulikoneikkojen tuotevalikoima, jossa on nopeussäätöinen käyttö hajautettuna erillisratkaisuna hydraulisten toimilaitteiden tarvepohjaista, yksilöllistä virransyöttöä varten. Riippuen käyttöjaksosta, koneen toiminnosta ja virransyötöstä toimitamme EcoPackin ilma- tai vesijäähdytteisellä moottorilla 24–400 VDC:n jännitealueella. Moottorin nopeussäätöinen toiminnallisuus toteutetaan nopeuslähettimellä, joka kommunikoi taajuusmuuttajan kanssa. Lisäksi taajuusmuuttaja voidaan integroida koneen CAN-väyläjärjestelmään (CANopen tai SAE1939). EcoPack voidaan myös sisällyttää yhdessä HYDACin ohjainten (TTC) kanssa konearkkitehtuuriin erillisenä järjestelmänä sen oman ohjaimen avulla.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Tuote-esite FI

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Tuote-esite EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Tuotetiedot FI

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Tuotetiedot EN

(2.32 MB)