Kauppa ei toimi oikein, jos evästeet on poistettu käytöstä.
Hybox
Hybox – erittäin kompakti ja tehokas pieni yksikkö
- Joustava venttiilijärjestelmä
- Ohjauslohkoja voidaan lisätä helposti
- Hydac ML -sarjan integrointi mahdollista
- Säiliön koko: 20–400 l
- Maks. paine: 350 bar
- Maks. virtausnopeus: 1–60 l/min
- Lyhyt toimitusaika: <3 päivää
Lue lisää
Näytä vähemmän
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.