Hakutulokset: 'HSB-, HSE-sarja'
2
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
HSV700-sarjan manuaaliset mäntäventtiilit ovat vipukäyttöisiä suuntaavia istukkaventtiilejä, joiden paino on kevyt ja säätövoima pieni. <ul><li class="libreak">Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar </li><li class="libreak">Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min</li><li class="libreak">Koko: Koko 6, Bierin standardin ja standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan</li></ul>
Moduuli
<p>H.I.B-toistojäähdytysjärjestelmien HE-sarja sisältää seitsemän vakiomallista telinekoteloa jäähdytyskapasiteeteilla 300 – 3000 W. Perusmallin 19-tuumaisen telinekotelon ja eri korkeusyksiköiden ansiosta ne sopivat optimaalisella tavalla integroitaviksi teknisiin telineisiin. HE-yksiköt voidaan sovittaa modulaarisesti asiakkaiden toiveisiin yksilöllisten varustevaihtoehtojen avulla.<br /> Vakioversioissa jäähdytinjärjestelmät rakennetaan aktiivisiksi jäähdyttimiksi, jotka ovat vapaita muista kuin rautametalleista, ja jotka täydennetään nostavalla mäntäkompressorilla, ilmajäähdytteisellä lauhduttimella ja kuiva-asennettavalla keskipakopumpulla.<br /><br /> Lisävarusteet ja erityisominaisuudet:<br /><br /> • Johtavuuden säätely ja valvonta<br /> • Nopeussäätöinen kompressori ja tuuletin<br /> • Vahvemmat pumput valinnaisina<br /> • Useat rinnakkaispiirit mahdollisia<br /> • Ympäristön lämpötilasta riippuvainen ohjaus erillisen lämpötila-anturin avulla<br /> • Järjestelmän valvonnan käyttöliittymät<br /> • Jäähdytyspiirin suodatusyksiköt<br /> • Virtausnopeuden näyttö ja valvonta<br /> • Äärimmäisen tarkka ohjaus ± 0,1 K<br /> • Saatavilla myös vesijäähdytteisenä versiona<br /><br /> • Matala melutaso<br /> • Erittäin turvallinen käyttö<br /> • Kompakti ja tilaa säästävä rakenne<br /> • Tarkka lämpötilan säätely<br /> • Käyttäjäystävällinen käyttö edestä</p>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme