Hakutulokset: 'ETM-sarja'
7
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<div>HYDAC tarjoaa nesteen lämpötilan mittaukseen ja valvontaan useita elektronisia lämpötilakytkimiä, joissa on integroidut tai etänä toimivat lämpötila-anturit.</div><div><p>Sarja</p><ul><li>ETS 3200, painetta kestävä malli riviasennukseen</li><li>ETS 3200 säiliöasennukseen</li><li>ETS 3800 ulkoiselle lämpötila-anturille<br /> voidaan kääntää pitkittäisakselilla, 4-numeroinen LED-näyttö, näytössä C tai F, säädettävissä painikkeella</li><li>ETS 320, painetta kestävä malli riviasennukseen</li><li>ETS 380 ulkoiselle lämpötila-anturille<br /> 3-numeroinen LED-näyttö, säädettävissä näppäimistöllä</li><li>ETS 1700 ulkoiselle lämpötila-anturille<br /> 4 relelähtöä, 4-numeroinen LED-näyttö, monia lisätoimintoja,<br /> säädettävissä näppäimillä</li><li>TFP 100 (ulkoinen lämpötila-anturi)<br /> Nelijohtiminen kytkentäversio</li><li>HTS 8000 OEM-käyttöön esim. mobilesovelluksissa</li></ul></div>
Tuotekategoria
HYDACilla on laaja tuotevalikoima yksinkertaisia ja käännettäviä kaasusuodattimia jopa 1050 baarin paineisiin saakka. Kaikki GF-sarjamme kaasusuodattimet ovat saatavilla sekä hiukkas- että saostussuodatinelementeillä (poikkeuksena GFS-suojakorisuodatin). Käytetyt hiukkassuodatinelementit on tehty Chemicron(r)-metallikuitukankaasta ja metallilankaverkosta tai Processmicron(r)-lasikuitukankaasta 0,1–25 µm suodatustarkkuuksilla.
Moduuli
Sarjanauhoja käytetään niputettuun, siistiin, pitävään ja kustannustehokkaaseen<br />putki-, letku- ja kaapeliryhmien asetteluun. ”Raskas sarja” on suunniteltu siten, että vakioversion sisäpinta on sileä.<br />Siitä on saatavilla neljä kokoa ja se mahdollistaa jopa 10 putken/letkun asennuksen läpimitoilla 6–56,4 mm.
Moduuli
Sarjanauhoja käytetään niputettuun, siistiin, pitävään ja kustannustehokkaaseen<br />putki-, letku- ja kaapeliryhmien asetteluun. ”Kevyt sarja” on suunniteltu siten, että vakioversion sisäpinta on sileä.<br />Siitä on saatavilla kolme kokoa ja se mahdollistaa jopa 10 putken/letkun asennuksen läpimitoilla 6–56,4 mm.
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme