- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Valitse valitsin
Haluatko varmasti muuttaa tätä venttiilityyppiä?
Kaikki suodatetut tulokset menetetään.
1
2
3
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Toiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Toiminto
Qmax [l/min]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Qmax [l/min]
Kannen tyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Kannen tyyppi
Mahdollinen yhdistelmä, kartio
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Mahdollinen yhdistelmä, kartio
Kartiotyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Kartiotyyppi
Tiivistysvaihtoehto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Tiivistysvaihtoehto
Pinta-alojen suhde
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Pinta-alojen suhde
Nimelliskoko
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Nimelliskoko
Tiivistemateriaali
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Tiivistemateriaali
Venttiilipesä
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Venttiilipesä
Enimmäispaine [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Enimmäispaine [bar]
Näytä lisää suodattimia
Valitettavasti suodattimiasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 1 000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 1 600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 2 800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 4 700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 7 900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Tuotteeseen |
420 | 10 800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Tuotteeseen |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Tuotteeseen |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Tuotteeseen |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Tuotteeseen |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | Tuotteeseen |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Tuotteeseen |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Tuotteeseen |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Tuotteeseen |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | Tuotteeseen |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | Tuotteeseen |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Tuotteeseen |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Tuotteeseen |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Tuotteeseen |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 210 | X | X | 0 | LLCM-CAE 16 | Tuotteeseen |
350 | 515 | X | X | 0 | LLCM-CAE 25 | Tuotteeseen |
350 | 890 | X | X | 0 | LLCM-CAE 32 | Tuotteeseen |
350 | 1 800 | X | X | 0 | LLCM-CAE 40 | Tuotteeseen |
350 | 2 450 | X | X | 0 | LLCM-CAE 50 | Tuotteeseen |
350 | 4 100 | X | X | 0 | LLCM-CAE 63 | Tuotteeseen |