Hakutulokset: 'Tarkistusventtiilit'
118
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
<p>RVH-sarjan tarkistusventtiilit ovat jousikuormitettuja palloistukkaventtiilejä, joilla estetään virtaus yhteen suuntaan ja sallitaan pienihäviöiset virtaukset toiseen suuntaan.</p><ul><li class="libreak">Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar </li><li class="libreak">Enimmäisvirtausnopeus: 45 l/min</li></ul>
<p>ERV700-sarjan patruunamalliset, esiohjatut tarkistusventtiilit mahdollistavat kompaktin integroinnin sylintereihin ja moottoreihin. Tämä järjestely parantaa käyttövoimaa sekä tarjoaa suojan putkirikoilta.</p><p>Painetta purkavat ERVPM-sarjan esiohjatut tarkistusventtiilit mahdollistavat vuototiiviin eston enintään 63 l/min virtausnopeuksilla.</p>
HYDACin pinnankorkeusanturit vuotosuojalla lasin rikkoutumisen varalta. Nykyinen pinnankorkeus voidaan lukea milloin tahansa avaamalla tarkistusventtiilien lukitus. Näin estetään säiliöiden vuodot. Valittavina koot välillä 76 – 1000 mm. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lujatekoinen malli vaativiin asennuskohteisiin. Erinomainen eri väliaineiden kestävyys ja UV-kestävyys myös haastavien väliaineiden, kuten glykolia sisältävien nesteiden suhteen. BV:n (Bureau Veritas) ja ABS:n (American Bureau of Shipping) sertifioima.
188.99069
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme