Hakutulokset: 'Prop. paineenalennusventtiilit'
58
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
Paineenalennusventtiili DM700 on suoratoiminen venttiili ja suunniteltu vuototiiviillä istukalla. <ul><li class="libreak">Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar </li><li class="libreak">Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min</li><li class="libreak">Koko: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan</li></ul>
1466.3291
DB500/700/1000-sarjojen paineenrajoitusventtiilit ovat suoratoimisia, paineenkestäviä venttiilejä, jotka sopivat enintään 1000 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Kompaktin ja kevyen mallin lisäksi ne tarjoavat erinomaisen vuototiiviyden ja tasaisen paine-virtauskäyrän.<ul><li class="libreak">Enimmäiskäyttöpaine: 1000 bar </li><li class="libreak">Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min</li><li class="libreak">Koko: 500/700 bar: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan, 1000 bar: Koko 6 Bierin standardin mukaan</li></ul>
PDB-6I-sarjan proportionaaliset paineenrajoitusventtiilit ovat suoratoimisia, paineenkestäviä venttiilejä, jotka sopivat enintään 700 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Kompaktin ja kevyen mallin lisäksi ne tarjoavat erinomaisen vuototiiviyden ja lineaarisen paine-virtauskäyrän. <ul><li class="libreak">Enimmäiskäyttöpaine: 1000 bar </li><li class="libreak">Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min</li><li class="libreak">Koko: 500/700 bar: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan, 1000 bar: Koko 6 Bierin standardin mukaan</li></ul>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme