Hakutulokset: 'Sekalaiset'
6
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Sellaiset kulutuslaitteet, joissa on vain harvoin käytettäviä säiliöitä, joissa dieseliä "säilytetään" pitkiä aikoja (esimerkiksi hätäkäyttölaitteet), ovat erityisen alttiita epäpuhtauksien runsaalle muodostumiselle säiliön pohjaan hiukkaskontaminaation muodossa sekä veden määrän lisääntymiselle säiliössä (esimerkiksi kondensaation vuoksi).<br /> Kun järjestelmä aktivoidaan, pumppu yleensä imee ympäröivät epäpuhtaudet, jolloin suodattimet/järjestelmäkomponentit likaantuvat nopeasti. Tämä aiheuttaa yleensä järjestelmävian. Laitetta ei voida käyttää, ja viasta aiheutuu mittavia ylläpito- ja huoltokustannuksia.<br /> Lisäksi säiliössä oleva ylimääräinen vesi tarjoaa pitkällä aikavälillä kasvualustan "dieseltuholaisille" (esimerkiksi bakteerien, levien ja sienien kaltaiset mikro-organismit), jotka myös lopulta tukkivat suodattimet ja komponentit. LVU-CD-yksikkö voi estää dieselin ennenaikaisen ja kalliin hävittämisen (jos siitä tulee käyttökelvotonta "dieseltuholaisten" vuoksi).
Tuotekategoria
Kiinteät LVH-kotelot (LowViscosity Housings) ovat saatavilla suuremmille nimellisvirtauksille. Sitä käytetään kuljetuksen aikana eri säilytysvarastojen välillä, polttoaineasemilla ja siirrettäessä moottoriin.<br /><br /><p>LVH-F-suodatinta ja LVH-C-pisaroitinta käytetään matalaviskositeettisten nesteiden suodattamiseen ja niiden vedenpoistoon.<br /> Se sopii erityisen hyvin sovelluksiin, joissa on runsaita määriä likaa, joka on poistettava kertakulkuisesti.<br /> Optimicron<sup>®</sup>-suodatinpatruunoilla varmistetaan sekä tarvittava puhtaus että pitkä käyttöikä.</p><p>Suodattimista on saatavilla on eri koko- ja mallivaihtoehtoja (pysty tai vaaka), ja ne voidaan integroida optimaalisesti uusiin tai olemassa oleviin järjestelmiin.<br /> Suodattimet on suunniteltu AD2000:n (saksalaiset painesäiliömääräykset) tai ASME:n mukaisiksi.</p>
Hyväksynnät ja sertifikaatit:
Ei>
Lisäliitäntä:
4–20 mA>
Sähköliitäntä:
Liitäntärima>
Mekaaninen liitäntä:
G1/4 ISO 1179-1 / sisäinen>
Hyväksynnät ja sertifikaatit:
Ei>
Lisäliitäntä:
4–20 mA>
Sähköliitäntä:
Liitäntärima>
Mekaaninen liitäntä:
G1/4 ISO 1179-1 / sisäinen>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme