Venttiilisolenoidit

Kaikki WVM-6I-venttiilit tarjotaan vakiona solenoidikeloilla. Muita solenoideja voidaan käyttää valinnaisesti.
SKU
GP_1000513320
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Kelan malli
Valitse kaikki Nollaa valinta
Liittimen tyyppi
Valitse kaikki Nollaa valinta
M20004588
Valitse kaikki Nollaa valinta
M20004590
Valitse kaikki Nollaa valinta
Näytä lisää suodattimia
Ryhmitellyt tuotteet
COIL 230AG -50-1836
Materiaali nro 3019736
Kelan malli:
50–1836
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
Materiaali nro 3274860
Kelan malli:
50–2345
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
Materiaali nro 3274861
Kelan malli:
50–2345
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
Materiaali nro 915142
Kelan malli:
50–1836
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
Materiaali nro 915151
Kelan malli:
50–1836
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
Materiaali nro 3019735
Kelan malli:
50–1836
Liittimen tyyppi:
Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Materiaali nro 3586364
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Materiaali nro 3586396
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.